text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI® Low Voltage Ultrasonic Ceiling Sensor

Par Hubbell Lighting Components 

Nom de la collection :  OMNI Ceiling Mount Vacancy/Occupancy Sensor Product Line

Par Hubbell Lighting Components
The OMNIUS uses ultrasonic (US) technology to turn lighting on and off based on occupancy. Designed specifically for both areas with obstructions (e.g. columns, cubicles, stalls, and filing cabinets) and areas with long periods of minor-motion activity (e.g. typing), this sensor features Hubbell Control Solutions' patented IntelliDAPT technology, which makes all the sensor adjustments automatically. Throughout the product's lifespan, smart software analyzes the controlled area and makes digital adjustments to sensitivity and timer settings. Occupancy sensors with IntelliDAPT provide a maintenance-free "Install and Forget" operation.
  • IntelliDAPT self-adaptive technology; no manual adjustment required
  • All-digital ultrasonic (US) sensor
  • Non-volatile memory for sensor settings
  • 500-2,000 square-foot coverage area (depending on model)
  • Optional relay and photocell control
  • Optional Quick to Install (QTI) connector
  • UL and cUL listed
  • 5-year warranty

Détails du produit

Générale

Application
  • Hallways
  • Kitchens
  • Libraries
  • Restrooms
  • Stairways
  • Storage Facilities
Conditions environnementales Indoor
Couleur Off White
Durée de la garantie 5 Year Warranty
Enregistrements
  • UL
  • cUL
Nom de marque de fabricant d’origine Hubbell Lighting Components
Technologie IntelliDAPT®
Température fonctionnement 32° to 104°F (0° to 40°C)
Type de capteur Ultrasonic
Type de montage
  • Ceiling Mount
  • Surface Mount

Dimensions

Hauteur de montage 8ft - 12 ft

Évaluations électriques

Connectivité Wired
Courant nominal 33 mA
Puissance nominale Low Voltage
Tension nominale Low Voltage, 24 VDC

Certifications et conformité

Norme(s) de l’industrie
  • UL and cUL Listed
  • California Title 24 compliant

Articles stockés

Numéro de catalogue Code CUP Description du produit
Numéro de catalogue OMNIUS1000 Code CUP 640181403063 Description du produit OMNI Ultrasonic Ceiling Sensor with IntelliDAPT, 1000 Sq. Ft., White
Numéro de catalogue OMNIUS1000QTI Code CUP 640181403087 Description du produit DISCONTINUED - OM2, OMNI-US1000 w/ QTI
Numéro de catalogue OMNIUS1000RP Code CUP 640181403117 Description du produit OMNI Ultrasonic Ceiling Sensor with IntelliDAPT, 1000 Sq. Ft., Relay & Photocell, White
Numéro de catalogue OMNIUS2000 Code CUP 640181403162 Description du produit OMNI Ultrasonic Ceiling Sensor with IntelliDAPT, 2000 Sq. Ft., White
Numéro de catalogue OMNIUS2000RP Code CUP 640181403216 Description du produit OMNI Ultrasonic Ceiling Sensor with IntelliDAPT, 2000 Sq. Ft., Relay & Photocell, White
Numéro de catalogue OMNIUS500 Code CUP 640181402967 Description du produit OMNI Ultrasonic Ceiling Sensor with IntelliDAPT, 500 Sq. Ft., White
Numéro de catalogue OMNIUS500QTI Code CUP 640181402981 Description du produit DISCONTINUED - OM2, OMNI-US500 w/ QTI
Numéro de catalogue OMNIUS500RP Code CUP 640181403018 Description du produit OMNI Ultrasonic Ceiling Sensor with IntelliDAPT, 500 Sq. Ft., Relay & Photocell, White