Hubbell propose une variété de produits pour résoudre les défis commerciaux, augmenter l'efficacité énergétique, améliorer la sécurité, fonctionner dans des environnements difficiles, gérer votre câblage et améliorer les systèmes de mise à la terre dans et autour des structures des bâtiments.
-
Solutions
-
Solutions
-
Des solutions qui vous aident à réussir.
Hubbell propose une variété de produits pour résoudre les défis commerciaux, augmenter l'efficacité énergétique, améliorer la sécurité, fonctionner dans des environnements difficiles, gérer votre câblage et améliorer les systèmes de mise à la terre dans et autour des structures des bâtiments.
- Solutions En Vedette
-
-
Marchés
Aperçu des Marchés que nous servons.
Cette vidéo de 3 minutes présente les produits Hubbell utilisés dans le monde entier et dans notre vie quotidienne. Découvrez nos produits électriques, électroniques, d'éclairage, de datacom et de services publics (électricité, gaz, eau) utilisés dans divers environnements.
-
Marchés
-
Marchés
-
Aperçu des Marchés que nous servons.
Cette vidéo de 3 minutes présente les produits Hubbell utilisés dans le monde entier et dans notre vie quotidienne. Découvrez nos produits électriques, électroniques, d'éclairage, de datacom et de services publics (électricité, gaz, eau) utilisés dans divers environnements.
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
Hubbell propose une variété de produits pour résoudre les défis commerciaux, augmenter l'efficacité énergétique, améliorer la sécurité, fonctionner dans des environnements difficiles, gérer votre câblage et améliorer les systèmes de mise à la terre dans et autour des structures des bâtiments.
-
Solutions
-
Solutions
-
Des solutions qui vous aident à réussir.
Hubbell propose une variété de produits pour résoudre les défis commerciaux, augmenter l'efficacité énergétique, améliorer la sécurité, fonctionner dans des environnements difficiles, gérer votre câblage et améliorer les systèmes de mise à la terre dans et autour des structures des bâtiments.
- Solutions En Vedette
-
-
Marchés
Aperçu des Marchés que nous servons.
Cette vidéo de 3 minutes présente les produits Hubbell utilisés dans le monde entier et dans notre vie quotidienne. Découvrez nos produits électriques, électroniques, d'éclairage, de datacom et de services publics (électricité, gaz, eau) utilisés dans divers environnements.
-
Marchés
-
Marchés
-
Aperçu des Marchés que nous servons.
Cette vidéo de 3 minutes présente les produits Hubbell utilisés dans le monde entier et dans notre vie quotidienne. Découvrez nos produits électriques, électroniques, d'éclairage, de datacom et de services publics (électricité, gaz, eau) utilisés dans divers environnements.
- Marchés En Vedette
-
-
Ressources
RessourcesNotre Compagnie
-
Ressources
-
Ressources
- Ressources
- Notre Compagnie
- Ressources numériques
-
- English
- Francais
NX Room Controller
Nom de la collection : NX Distributed Intelligence
Please see the suggested substitute: NXRCFX Room Controller
The NX Room Controller is the central component of the NX room control solution. Used individually or in combination with other NX Room Controllers, the NX Room Controller provides a complete standalone room control solution that can be networked for facility wide lighting control. The NX Room Controller uses SmartPORT technology to automatically configure occupancy sensors and manual control switches to provide an energy efficient room control solution without the need for any programming or commissioning. When devices are plugged into one of the NX Room Controllers SmartPORTs, the NX Room Controller automatically and intelligently configures the connected devices for operation. Changes may be made to the automatic configurations at any time using NX Bluetooth enabled Apps or when networked through the NX Area Controller. NX Room Controllers are available with one or two independently controlled relays for On/Off and Bi-Level control. Dimming versions are available with one or two 0-10V control signal outputs for full range dimming control of dimmable ballasts and LED drivers.
- Single or dual relay versions for On/Off or bi-level control
- Approved for use with controlled receptacles
- Optional 0-10V interface for full range dimming control
- Override push button and status LED per relay/dimmer
- SmartPORT auto configuration support for NX Occupancy Sensors, Daylight Sensors and Smart Switch Stations
- Advanced" wireless Bluetooth configuration with free iOS and Android Apps
- Intelligently and automatically responds to sensors and switches in the most energy efficient manner
- Connect NX Room Controllers with CAT5 for additional loads
- Schedules are held in the devices themselves (requires optional network connection)
- UL Listed
- Five-year limited warranty
Détails du produit
Générale
Accessibilité |
|
Application |
|
Commandes - Applications |
|
Conditions environnementales | Indoor |
Enregistrements | UL |
Planification d’espace | Single-Space Integrated |
Technologie |
|
Type | Controls |
Type de capteur | Dual Technology |
Type de montage | Low Mount |
Type de projet |
|
Évaluations électriques
Puissance nominale | Low Voltage |
Ressources/téléchargements
Spécifications
Brochures
Fiches de vente
Garantie
Manuel d’installation/d’instructions (IOM)
Please wait, preparing to download your file.
Articles stockés
Numéro de catalogue | Code CUP | Description du produit | |
---|---|---|---|
Numéro de catalogue NXRC-1R-UNV | Code CUP 640181710420 | Description du produit DISCONTINUED - NX Room Controller, 1 Relay, Universal Voltage | |
Numéro de catalogue NXRC-1RD-UNV | Code CUP 640181710437 | Description du produit DISCONTINUED - NX Room Controller, 1 Relay, 0 - 10V Dimming, Power Monitoring, Universal Voltage | |
Numéro de catalogue NXRC-2R-UNV | Code CUP 640181710444 | Description du produit DISCONTINUED - NX Room Controller, 2 Relay, Universal Voltage | |
Numéro de catalogue NXRC-2RD-UNV | Code CUP 640181710451 | Description du produit DISCONTINUED - NX Room Controller, 2 Relay, 0 - 10V Dimming, Power Monitoring, Universal Voltage | |
Numéro de catalogue NXRC2-1RD-UNV | Code CUP 640181724830 |
Description du produit
Product available while supplies last. Please see the suggested substitute: NXRCFX Room Controller The NX Room Controller is the central component of the NX room control solution. |
|
Numéro de catalogue NXRC2-2RD-UNV | Code CUP 640181724847 |
Description du produit
DISCONTINUED - Product available while supplies last. Please see the suggested substitute: NXRCFX Room Controller The NX Room Controller is the central component of the NX room control solution. |