text.skipToContent text.skipToNavigation

Low Voltage Switches

Par plusieurs marques 
Par plusieurs marques
Interrupteur basse tension LVS, Type : Verrouillage, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc, Tension nominale : 24 VDC, Température de fonctionnement : 32 à 122 °F;0 à 50 °C.
  • Design attrayant et agréable à l'architecture 
  • Versions momentanées et verrouillables disponibles 
  • 1-4 boutons avec ou sans LED 
  • Se monte sur une boîte à bande unique standard 
  • Garantie de 2 ans

Détails du produit

Générale

Accessibilité Direct Access
Application
  • Commerical Indoor
  • Education
  • Healthcare
  • Hospitality
  • Manufacturing
  • Retail
  • Warehouse
Commandes - Applications
  • Automotive - Showroom
  • Commercial - Conference Room
  • Commercial - Large Office/Open Area
Conditions environnementales Indoor
Couleur Blanc
Durée de la garantie 5 Year Warranty
Enregistrements UL
Nom de marque de fabricant d’origine Hubbell Lighting Components
Planification d’espace Single-Space Integrated
Technologie Networked
Type Controls
Type de montage 1 Gang Switch Box
Type de projet
  • New Construction
  • Retrofit

Évaluations électriques

Connectivité Wired
Puissance nominale Low Voltage
Tension nominale 24 VDC

Articles stockés

Numéro de catalogue Code CUP Description du produit
Numéro de catalogue LVSL1NPG Code CUP 640181702982 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL1NPIV Code CUP 640181100191 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL1NPIV Code CUP 640181100191 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL1NPLA Code CUP 640181401014 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL1NPWH Code CUP 640181100214 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL1NPWH Code CUP 640181100214 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL1PLG Code CUP 640181702999 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL1PLG Code CUP 640181702999 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL1PLIV Code CUP 640181100290 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL1PLIV Code CUP 640181100290 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL1PLLA Code CUP 640181401717 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL1PLLA Code CUP 640181401717 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL1PLWH Code CUP 640181100313 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL2NPG Code CUP 640181703026 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL2NPIV Code CUP 640181100221 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL2NPIV Code CUP 640181100221 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL2NPLA Code CUP 640181401021 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL2NPWH Code CUP 640181100238 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL2NPWH Code CUP 640181100238 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL2PLG Code CUP 640181703033 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL2PLIV Code CUP 640181100337 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL2PLIV Code CUP 640181100337 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL2PLLA Code CUP 640181401731 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL2PLWH Code CUP 640181100344 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL2PLWH Code CUP 640181100344 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL3NPG Code CUP 640181703064 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL3NPIV Code CUP 640181101631 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL3NPLA Code CUP 640181401755 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL3NPWH Code CUP 640181101617 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL3NPWH Code CUP 640181101617 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL3PLG Code CUP 640181703071 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL3PLIV Code CUP 640181101648 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL3PLIV Code CUP 640181101648 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL3PLWH Code CUP 640181101624 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL3PLWH Code CUP 640181101624 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL4NPG Code CUP 640181703101 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL4NPIV Code CUP 640181101679 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL4NPIV Code CUP 640181101679 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL4NPLA Code CUP 640181401793 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL4NPWH Code CUP 640181101655 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL4PLG Code CUP 640181703118 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL4PLIV Code CUP 640181101686 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL4PLIV Code CUP 640181101686 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL4PLLA Code CUP 640181401809 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL4PLWH Code CUP 640181101662 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSL4PLWH Code CUP 640181101662 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM1NPG Code CUP 640181703002 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM1NPG Code CUP 640181703002 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM1NPIV Code CUP 640181100245 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM1NPIV Code CUP 640181100245 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM1NPLA Code CUP 640181400642 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM1NPLA Code CUP 640181400642 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM1NPWH Code CUP 640181100269 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM1NPWH Code CUP 640181100269 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM1NPWH Code CUP 640181100269 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc. Vérifier les stocks
Numéro de catalogue LVSM1NPWH-U Code CUP 640181710116 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM1PLG Code CUP 640181703019 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM1PLG Code CUP 640181703019 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM1PLIV Code CUP 640181100368 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM1PLIV Code CUP 640181100368 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM1PLLA Code CUP 640181401724 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM1PLLA Code CUP 640181401724 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM1PLWH Code CUP 640181100375 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM1PLWH Code CUP 640181100375 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM2NPG Code CUP 640181703040 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM2NPG Code CUP 640181703040 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM2NPIV Code CUP 640181100276 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM2NPIV Code CUP 640181100276 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM2NPLA Code CUP 640181400697 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM2NPRD Code CUP 640181500175 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM2NPWH Code CUP 640181100283 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM2NPWH Code CUP 640181100283 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM2PLG Code CUP 640181703057 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM2PLG Code CUP 640181703057 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM2PLIV Code CUP 640181100382 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM2PLIV Code CUP 640181100382 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM2PLLA Code CUP 640181401748 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM2PLLA Code CUP 640181401748 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM2PLWH Code CUP 640181100399 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM2PLWH Code CUP 640181100399 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM3NPG Code CUP 640181703088 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM3NPG Code CUP 640181703088 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM3NPIV Code CUP 640181101716 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM3NPIV Code CUP 640181101716 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM3NPLA Code CUP 640181401779 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM3NPLA Code CUP 640181401779 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM3NPWH Code CUP 640181101693 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM3NPWH Code CUP 640181101693 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM3PLBK Code CUP 640181409072 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM3PLG Code CUP 640181703095 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM3PLIV Code CUP 640181101723 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM3PLIV Code CUP 640181101723 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM3PLLA Code CUP 640181401786 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM3PLWH Code CUP 640181101709 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM4NPG Code CUP 640181703125 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM4NPG Code CUP 640181703125 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM4NPIV Code CUP 640181101754 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM4NPIV Code CUP 640181101754 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM4NPLA Code CUP 640181401816 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM4NPLA Code CUP 640181401816 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM4NPWH Code CUP 640181101730 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM4NPWH Code CUP 640181101730 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM4PLG Code CUP 640181703132 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM4PLIV Code CUP 640181101761 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM4PLIV Code CUP 640181101761 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM4PLLA Code CUP 640181401823 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM4PLLA Code CUP 640181401823 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM4PLWH Code CUP 640181101747 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.
Numéro de catalogue LVSM4PLWH Code CUP 640181101747 Description du produit Interrupteur basse tension LVS, Type : Latching, Nombre de boutons : 2, Pilote : Pas de pilote, Couleur : Blanc.