text.skipToContent text.skipToNavigation

Preset Slide Dimmer

Par Hubbell Control Solutions 

Nom de la collection :  Wallbox Devices

Par Hubbell Control Solutions
Nom de la collection :  Wallbox Devices
Preset Slide Dimmers provide smooth, slide-action, full-range dimming for dimmable LEDs and fluorescent loads.The Preset Slide Dimmer features an easy-to-use push button that provides preset ON/OFF switching. All dimmers come packaged in White with Ivory and Light Almond color change kits. Additional color change kits are available in Black, Brown, Red and Gray.
  • No power pack required for controlling 0-10V drivers or ballasts
  • Linear slide bar for superior quality and dimming performance
  • Separate ON/OFF switch and dim bar to preserve preset light level
  • Can be used in single-pole or 3-way applications
  • Compatible with decorator-style wall plates
  • Fits easily into a standard wallbox and is suitable for multi-gang installations

Détails du produit

Générale

Conditions environnementales Indoor
Durée de la garantie 5 Year Warranty
Enregistrements CSA
Nom de marque de fabricant d’origine Hubbell Lighting Components
Plage de température d’entreposage -10°C to 85°C
Planification d’espace Single-Space Integrated
Température fonctionnement 0°C to 55 °C
Type Controls
Type de montage Single gang NEMA style switch box (Decorator-style wall plate not included)
Type de projet
  • New construction
  • Retrofit

Évaluations électriques

Connectivité Wired

Certifications et conformité

Norme(s) de l’industrie CSA C/US Listed

Articles stockés

Numéro de catalogue Code CUP Description du produit
Numéro de catalogue PSD710-UNV-WVL Code CUP 640181727152 Description du produit Preset Slide Dimmer, Single Pole, 3-Way, 0-10V Dimming, Ballast Type: 1200VA and 1500VA fluorescent, 120/277 VAC, White with Ivory & Light Almond Color Change Kits.