text.skipToContent text.skipToNavigation

5820-8

Par Bell 

ID catalogue : 5820-8

Par Bell
ID catalogue :  5820-8
Weatherproof Bullet Lampholder for 75-150W Par 38 and R-40 Lamps, Green
  • Rugged die cast constructions.
  • State-of-the-art powder coat finish provides maximum weatherability and scratch resistance.
  • Locking swivel knuckle assures positive lamp positioning and provides pin-point directional aiming.
  • Extra long wire leads for easy hook-up.
  • Multi-lingual instructions in each package.
  • Rugged die cast aluminum construction
  • State of the art powder coat finish provides maximum weather ability and scratch resistance
  • Use 75-150 watt PAR 38 or R-40 lamps
  • Includes extra-long wire leads, installation hardware, and multilingual instructions
  • May be used with Bell cluster covers and boxes
Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Construction Metallic
Couleur Green
Nombre de bâtis compris 1
Résistant aux intempéries Yes
Source d’éclairage
  • Incandescent
  • PAR 38
Trousse d’éclairage No
Type Lighting
Type de lentille/vitre Frosted
Type de montage Ground
Type d’appareil Architectural;Swivel
UPC 050169582084
Éclairage nocturne automatique No

Dimensions

Poids 2.709 lb

Certifications et conformité

Certifié ENERGY STAR No
Enregistré pour certification CSA Certified

Logistique

Emballage standard 2
Nombre d’unités sur la palette 168
Quantité dans l’emballage 2
Type d’emballage Boxed

Ressources/téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Terms and Conditions