text.skipToContent text.skipToNavigation

Ravenna Highlighter

Par Kim Lighting 

Nom de la collection :  Ravenna

Par Kim Lighting
Nom de la collection :  Ravenna
Ravenna Highlighter is highly adaptable to landscape path lighting solutions. Elegance and style in leaf-like design blends into natural surroundings.

  • Companion to Ravenna Lowlighter
  • 12 and 120 volt accent and path lighting solutions
  • Die-cast brass or aluminum housing for durability
  • Détails du produit

    Générale

    Application Landscape
    Cellule photoélectrique No
    Couleur
    • Black
    • Dark Bronze
    • Verde Green
    • Natural Brass
    • Verde Green Patina
    Distribution de la lumière Wide
    Matériau de construction - Unité principale die cast aluminum;brass
    Plage de Lumens 1-2,500 lm
    Source d’éclairage
    • LED
    • MR
    • Halogen
    Temp. ambiante Plage -40 to 40 °C
    Type Landscape
    Type de montage Stem (1/2" threaded coupling)

    Évaluations électriques

    Fréquence nominale 60 Hz
    Plage de puissances 50-70
    Puissance en Watts 50-70 W
    Tension nominale
    • 120 V
    • 12 V
    Tension primaire
    • 12V DC
    • 120 VAC

    Certifications et conformité

    DarkSky (Ciel foncé) No
    Norme(s) de l’industrie
    • UL
    • CSA

    Photométrie (5)

    productdetail.photometry.productName productdetail.photometry.colorTemp productdetail.photometry.cri productdetail.photometry.lumens productdetail.photometry.lumensperwatt productdetail.photometry.watts productdetail.photometry.distType productdetail.photometry.resources
    BNL176
    BNS2-36L-800-3K7-1-BC
    3000 K 70 CRI 4027 lm 44 91.24 W Type 1
    ELL171
    KLVL171/3L3K-
    39.40 10.00 W
    KLVL176/3L3K-
    39.40 10.00 W