text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarab

Par Kim Lighting 
Par Kim Lighting
The Scarab Series combines integrated design and application flexibility to produce a landscape accent system that meets the broadest range of illumination needs.

  • LED accent with sealed light engine
  • Unique swivel mount provides superior aiming without loosening over time
  • Die-cast brass or aluminum housing for durability
  • Détails du produit

    Générale

    Application Landscape
    Cellule photoélectrique No
    Couleur
    • Black
    • Dark Bronze
    • Verde Green
    • Natural Brass
    • Verde Green Patina
    Distribution de la lumière
    • Spot
    • Flood
    Matériau de construction - Unité principale die cast aluminum;brass
    Plage de Lumens 1-2,500 lm
    Source d’éclairage
    • LED
    • HID
    • Incandescent
    • PR
    Temp. ambiante Plage -40 to 40 °C
    Type Landscape
    Type de montage Knuckled Swivel (1/2" threaded coupling)

    Évaluations électriques

    Fréquence nominale
    • 60 (@ 12 volt DC) Hz
    • 50/60 (@ 120-277 volt) Hz
    Plage de puissances
    • 50-70
    • 70-150
    Tension nominale
    • 120 V
    • 12 V
    Tension primaire
    • 12V DC
    • 120 VAC
    • 208 VAC
    • 220 VAC
    • 240 VAC
    • 277 VAC

    Certifications et conformité

    DarkSky (Ciel foncé) No
    Norme(s) de l’industrie
    • UL
    • CSA

    Photométrie (23)

    productdetail.photometry.productName productdetail.photometry.colorTemp productdetail.photometry.cri productdetail.photometry.lumens productdetail.photometry.lumensperwatt productdetail.photometry.watts productdetail.photometry.distType productdetail.photometry.resources
    BNS2-36L-615-5K7-2
    5000 K 70 CRI 6514 lm 92 70.65 W Type 2
    EL700F3/12LED-3000K
    0.10 W
    EL700F3/12LED-4200K
    0.10 W
    EL700F3/12LED-5100K
    13.60 W
    EL700F3/7LED-3000K
    59.90 8.40 W
    EL700F3/7LED-4200K
    78.80 8.40 W
    EL700F3/7LED-5100K
    88.10 8.40 W
    EL700F3/9LED-3000K
    65.60 10.90 W
    EL700F3/9LED-4200K
    86.10 10.90 W
    EL700F3/9LED-5100K
    93.90 10.90 W
    EL700S3/12LED-3000K
    98.20 13.60 W
    EL700S3/12LED-4200K
    130.70 13.60 W
    EL700S3/12LED-5100K
    142.40 13.60 W
    EL700S3/7LED-3000K
    96.10 8.40 W
    EL700S3/7LED-4200K
    124.60 8.40 W
    EL700S3/7LED-5100K
    139.50 8.40 W
    EL700S3/9LED-3000K
    93.90 11.00 W
    EL700S3/9LED-4200K
    121.70 11.00 W
    EL700S3/9LED-5100K
    136.40 11.00 W
    KLVL711
    KLVL711/3L3K-
    39.30 9.80 W
    KLVL716
    KLVL716/3L3K-
    39.30 9.80 W