text.skipToContent text.skipToNavigation

Lightvault® 8 RGBW Flat Frame

Par Kim Lighting 

Nom de la collection :  Lightvault

Par Kim Lighting
Nom de la collection :  Lightvault
RGBW Color Changing via Bluetooth® or DMX. In cast bronze or stainless steel trim ring, the luminaire is low profile and ADA approved with a drive over weight of 4,500 lbs. for car and pedestrian traffic.
  • Bluetooth connectivity for remote control aiming, dimming, color changing
  • Free mobile App for Adroid and iOS
  • X-Y tilt controls for aiming 12° in any direction
  • Variable dimming to 20% in 1% increments
  • IP68 sealed maintenance free LED light engine
  • Two sizes: Medium 10", Large 13"

Détails du produit

Générale

Cellule photoélectrique No
Commandes - Applications
  • Dynamic Spectrum
  • Dimming
  • Aiming
Commandes - Capteurs physiques (pas les signaux sur réseau) Bluetooth Module
Commandes - à sortie numérique pour réseau DMX
Couleur Natural Bronze
Distribution de la lumière
  • Spot
  • Narrow
Nouveaux produits Yes
Plage de Lumens 1-2,500 lm
Plage de gradation 10%
Protocole pour les gradateurs 0-10V
Source d’éclairage LED
Temp. ambiante Plage -30 to 40 °C
Type In-Grade
Type de montage In-Grade

Évaluations électriques

Fréquence nominale 50/60 Hz
Plage de puissances <50
Puissance en Watts <50 W
Tension nominale 120 V
Tension primaire
  • 120 VAC
  • 208 VAC
  • 220 VAC
  • 240 VAC
  • 277 VAC

Certifications et conformité

Conformité Buy American (TAA) 52.225-11
Fiche technique IP68
Norme(s) de l’industrie UL

Ressources/téléchargements

Photométrie (19)

productdetail.photometry.productName productdetail.photometry.colorTemp productdetail.photometry.cri productdetail.photometry.lumens productdetail.photometry.lumensperwatt productdetail.photometry.watts productdetail.photometry.distType productdetail.photometry.resources
LTV81RG-NF-24LRGBW-B-UV
170 lm 6 30.9 W Narrow Flood
LTV81RG-NF-24LRGBW-G-UV
921 lm 29 31.7 W Narrow Flood
LTV81RG-NF-24LRGBW-R-UV
399 lm 20 20.3 W Narrow Flood
LTV81RG-NF-24LRGBW-W-UV
970 lm 30 32.2 W Narrow Flood
LTV81RG-SP-24LRGBW-B-UV
187 lm 6 31.1 W Spot
LTV81RG-SP-24LRGBW-G-UV
1055 lm 33 32.3 W Spot
LTV81RG-SP-24LRGBW-R-UV
490 lm 24 20.5 W Spot
LTV81RG-SP-24LRGBW-W-UV
1067 lm 33 32.3 W Spot
LTV82FF-WW-18L3K
3000 K 70 CRI 1637 lm 86.15789473684211 19 W Wall Wash
LTV82FF-WW-18L4K
4000 K 70 CRI 1679 lm 88.36842105263158 19 W Wall Wash
LTV82FF-WW-18L5K
5000 K 70 CRI 1698 lm 89.36842105263158 19 W Wall Wash
LTV82RG-NF-12LRGBW-B-UV
66 lm 3 20.0 W Narrow Flood
LTV82RG-NF-12LRGBW-G-UV
368 lm 22 16.4 W Narrow Flood
LTV82RG-NF-12LRGBW-R-UV
202 lm 11 17.8 W Narrow Flood
LTV82RG-NF-12LRGBW-W-UV
402 lm 22 17.9 W Narrow Flood
LTV82RG-SP-12LRGBW-B-UV
76 lm 4 17.0 W Spot
LTV82RG-SP-12LRGBW-G-UV
445 lm 27 16.7 W Spot
LTV82RG-SP-12LRGBW-R-UV
236 lm 13 17.8 W Spot
LTV82RG-SP-12LRGBW-W-UV
444 lm 25 17.7 W Spot