text.skipToContent text.skipToNavigation

LL1000S

Par Bell 

ID catalogue : LL1000S

Par Bell
Projecteurs pivotants DEL 1000 Lumen 13 W DEL
  • Construction robuste moulée sous pression 
  • Finition en poudre ultramoderne offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures 
  • Joint pivotant multidirectionnel 
  • Lentille en verre trempé 
  • Longue durée de vie : 50 000 heures 
  • Montage facile innovant sans outil 
  • 120 V, 60 Hz
Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Construction Metallic
Couleur
  • Gray
  • Gris
Description de température de couleur Warm White
Lumens 0-2000 Lumens
Résistant aux intempéries Yes
Sortie d’éclairage 997 lm
Source d’éclairage LED
Température de couleur 3000 K
Type Lighting
Type d’appareil Architectural;Flood;Swivel
UPC 050169917558

Dimensions

Dimensions 4.25 in x 3.875 in x 4.5 in
Hauteur 4.5 in
Largeur 3.875 in
Longueur 4.25 in
Poids 0.998 lb

Évaluations électriques

Lumens par Watt 73.7
Puissance en Watts 13.3 W
Tension nominale 120 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale NEMA 3R
Code National de l’Électricité Compliant
Enregistré pour certification cULus Listed

Logistique

Nombre d’unités sur la palette 1536
Quantité dans l’emballage 4
Type d’emballage Clear Box

Ressources/téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Vidéos

BELL: LL1000 LED Swivel Floodlight

Terms and Conditions