text.skipToContent text.skipToNavigation

Vaportite

Par Hubbell Industrial Lighting 

ID catalogue : VAP

Par Hubbell Industrial Lighting
ID catalogue :  VAP
Box adapter, Ceiling plate, 4".
  • Cover selections include pendant, ceiling, bracket and stanchion mounting
  • Modular design permits selection of cover, body, globe, guard and reflector for custom applications
  • Threaded hubs for attachment to conduit and set screws provided in pendant covers
  • Two size housings for 150W and 300W max
  • Glass globe is standard, tempered glass globe available
  • Clear polycarbonate limited to 75W max
  • Colored globes available
  • Body/Guard is copper-free (less than 0.4%) cast aluminum
  • Reflector is white Poly-Pro® plastic
  • Medium lamp base
  • Gray polyester powder paint

The Vaportite by Hubbell Industrial Lighting is ideal for wet and dirty environments where enclosed/gasketed fixtures are needed.

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application
  • Heavy Industrial
  • Light Industrial
  • Marine
  • Petroleum
  • Chemical/Plastic
  • Cleanroom
  • Paper/Textile
  • Iron/Steel
Conditions environnementales
  • Outdoor
  • Corrosive
  • Damp Location
Couleur Gray
Matériau de construction - Unité principale Steel
Matériel - bâti Die-Cast Aluminum
Source d’éclairage Incandescent
Température ambiante max. Up to 65 °C
Température ambiante min. Down to -30 °C
Type Accessory
UPC 785988190287

Dimensions

Longueur 4 in

Évaluations électriques

Tension nominale 120 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale NEMA 4
Norme(s) de l’industrie
  • UL
  • CSA
  • NEMA 3
  • Class I Division 2
  • Damp Listed

Logistique

Quantité dans l’emballage 10

Ressources/téléchargements