text.skipToContent text.skipToNavigation

676

Par Raco 

ID catalogue : 676

Par Raco
ID catalogue :  676
DISCONTINUED - Low-Voltage Partition, Gangable, for 3-1/2 in. Deep Masonry Box.
Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Low voltage partitions may be added to divide power from voice/data
Matériau Steel
Montage multiplex possible Yes
Type Partition
UPC 050169006764

Dimensions

Dimensions 0.063 in x 3.6 in x 3.35 in
Hauteur 3.35 in
Largeur 3.6 in
Longueur 0.063 in
Poids 0.215 lb

Logistique

Nombre de paquets minimum 20
Nombre d’unités sur la palette 9600
Quantité dans l’emballage 20

Ressources/téléchargements

Spécifications

Terms and Conditions