Adjust-A-Brace de montage de boîtier non ajustable, pour un espacement de montants de 24 po pour des boîtiers carrés de 4 po ou 4-11/16 po, de 1-1/2 po ou 2-1/8 po. pour les boîtiers carrés de 1 1/2 po ou 2 1/8 po de profondeur. de profondeur.
Disponible pour les boîtiers de 1-1/2 po ou 2-1/8 po de profondeur
Les fossettes de repérage sur la face de la barre permettent de positionner avec précision un ou plusieurs boîtiers
La caractéristique des fossettes permet un démarrage rapide des vis, et un renforcement pour empêcher les vis de fixation du boîtier de se dévisser lorsque le boîtier est monté
Les boîtiers se fixent facilement à l'aide de vis autotaraudeuses