Adjust-A-Brace pour boîtier, ajustable de 10-3/8 po à 18 po, pour les boîtes carrées de 4 po ou 4-11/16 po qui mesurent 1-1/2 po ou 2-1/8 po. 4 po ou 4-11/16 po, pour les boîtiers carrés de 1-1/2 po ou 2-1/8 po de profondeur. de profondeur.
Disponible pour les boîtes de 1 1/2 po ou 2 1/8 po de profondeur
Les fossettes de repérage sur la face de la barre permettent le positionnement exact d'une ou de plusieurs boîtes
La caractéristique des fossettes permet un démarrage rapide des vis et un renforcement pour empêcher les vis de fixation de la boîte de se dévisser lorsque la boîte est montée
La conception de l'entretoise ajustable permet à la vis de terre de se dégager lorsque la boîte est montée
Les boîtes se fixent facilement à l'aide de vis autotaraudeuses.