Adjust-A-Brace pour le montage des boîtiers, ajustable de 15 à 26 po, pour les boîtiers carrés de 4 po ou 4-11/16 po qui mesurent 1-1/2 po ou 2-1/8 po. pour les boîtiers carrés de 4 po ou 4-11/16 po de 1-1/2 po ou 2-1/8 po de profondeur. de profondeur.
Disponible pour les boîtiers d'une profondeur de 1 1/2 po ou de 2 1/8 po
Les fossettes de repérage sur la face de la barre permettent de positionner avec précision un ou plusieurs boîtiers
La caractéristique des fossettes permet un démarrage rapide des vis et un renforcement pour empêcher les vis de fixation du boîtier de se dévisser lorsque le boîtier est monté
La conception de l'entretoise ajustable permet à la vis de terre de se dégager lorsque le boîtier est monté
Les boîtiers se fixent facilement à l'aide de vis autotaraudeuses.