text.skipToContent text.skipToNavigation

9024R

Par Raco 

ID catalogue : 9024R

Par Raco
ID catalogue :  9024R
Open Center Bracket for 24 inch Stud Spacing

RACO Open Center bracket allows the installer to easily positon and adjust electrical boxes and mud ring between studs. Featuring a built-in cable management system, which offers first means of support for flexible cable. The Open Center Bracket reduces assembly and installation time on the job site.

  • Accepts both 4 in and 4-11/16 in square boxes
  • Opening gives installer flexibility of box position between studs
  • Features built-in first mean of support for securing and supporting MC cable
Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

UPC 050169890240

Dimensions

Dimensions 0.482 in x 23.487 in x 4.811 in
Hauteur 4.811 in
Largeur 23.487 in
Longueur 0.482 in
Poids 0.566 lb

Logistique

Emballage standard 25
Nombre de paquets minimum 25
Nombre d’unités sur la palette 1600
Quantité dans l’emballage 25

Ressources/téléchargements

Spécifications

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)

Vidéos

RACO: Open Center Brackets

Terms and Conditions