text.skipToContent text.skipToNavigation

1102LHUBAR

Par TradeSELECT 

ID catalogue : 1102LHUBAR

Par TradeSELECT
ID catalogue :  1102LHUBAR
Boîtier de dispositif simple, juxtaposable, 2" de profondeur, 10" cu avec vis de mise à la terre surélevée, extrémités des câbles, NMD90 et AC90 (lot de 50).

Gangable device boxes offer the option of constructing a box to hold two or more devices, Plaster ears allow box to be used in rework applications

Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. 1-1/2po. and 2po. depth device boxes are ideal in shallow installations. Plaster ears allow box to be used in rework application.
Couleur Gray
Câbles d’extrémités 4
Extrudé ou soudé Welded
Marque des goujons tradeSELECT
Matériau Steel
Montage multiplex possible Yes
Nombre d’unités multiplex 1-Gang
Oreilles de blocage No
Système de câblage Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3
Type Switch Box, Box
Type de support No Bracket
UPC 626463020722

Dimensions

Poids 0.38 lb
Profondeur actuelle 2 in
Élévation du sol Yes

Lié au chef d'orchestre

Entrée de câble Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification CSA
Norme(s) de l’industrie CSA Certified

Logistique

Nombre d’unités sur la palette 3500
Quantité dans l’emballage 50

Ressources/téléchargements

Modèle compatible 360° AR