HUBBELL CANADA
Image of 1104LHU Boîtier 1-groupe, profondeur 2 ½", NMD90 et AC90 (lot de 50), 1104LHU

Boîtier 1-groupe, profondeur 2 ½", NMD90 et AC90 (lot de 50), 1104LHU

OU

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1104LHU

Boîtier de dispositif 1-groupe, juxtaposable, 2 ½" de profondeur, 12.5 cu in avec vis de terre surélevée, bouts de câbles à arracher, NMD90 et AC90 (lot de 50).

Gangable device boxes offer the option of constructing a box to hold two or more devices, Plaster ears allow box to be used in rework applications