Marque:
TradeSelect
No de catalogue:
12041HV
All 347 Volt boxes have tapped holes with vertical spacing of 3.531" to accommodate 347 Volt switches, 1204 series boxes feature 2.25" spacing between gangs. Use tradeSELECT wallplates with HV suffixes, HV version of MBD and MBS series boxes feature 1.812" spacing between gangs. Use tradeSELECT wall plates with HVR suffixes
Application
Catalog Number
Couleur
Extrudé ou soudé
Marque des goujons
Matériau
Montage multiplex possible
Nombre d'unités multiplex
Oreilles de blocage
Ouvertures défonçables
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
Système de câblage
Type
Type de support
UPC
Élévation du sol
Poids
Profondeur actuelle
Enregistré pour certification
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
Quantité dans l'emballage