text.skipToContent text.skipToNavigation

1204MSBHV

Par TradeSELECT 

ID catalogue : 1204MSBHV

Par TradeSELECT
ID catalogue :  1204MSBHV
Boîte pour colombage d'acier haute tension (347 volts), groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 15.7 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., vis de terre soulevée, débouchures 1/2 po. (emballage de 25)

All 347 Volt boxes have tapped holes with vertical spacing of 3.531" to accommodate 347 Volt switches, 1204 series boxes feature 2.25" spacing between gangs. Use tradeSELECT wallplates with HV suffixes, HV version of MBD and MBS series boxes feature 1.812" spacing between gangs. Use tradeSELECT wall plates with HVR suffixes

Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction. 347 Volt boxes are used for the installation of 347 Volt switches for commercial and industrial lighting.
Couleur
  • Gray
  • Gris
Extrudé ou soudé Welded
Marque des goujons tradeSELECT
Matériau Steel
Montage multiplex possible Yes
Nombre d’unités multiplex 1-Gang
Oreilles de blocage No
Ouvertures défonçables 2 x 1/2 in
Ouvertures défonçables de l’extrémité latérale 2 x 1/2in
Retrait du support 0.4375
Système de câblage Conduit
Type Box
Type de support MSB, for Steel Stud
UPC 626463001349

Dimensions

Poids 0.7 lb
Profondeur actuelle 2.5 in
Élévation du sol Yes

Certifications et conformité

Enregistré pour certification CSA
Norme(s) de l’industrie CSA Certified

Logistique

Nombre d’unités sur la palette 1050
Quantité dans l’emballage 25