text.skipToContent text.skipToNavigation

1504LLEUBAR

Par TradeSELECT 

ID catalogue : 1504LLEUBAR

Par TradeSELECT
ID catalogue :  1504LLEUBAR
Boîte de dispositif de bande unique, 15 pouces cubes 2,5 pouces de profondeur, NMD90 et BX90.

  • Single Gang Device Box, 15 Cubic Inches 2.5 Inches Deep, NMD90 And BX90
  • With a volume of 15 cu.in., this Hubbell® Device Box provides more space and allows extra space to accomodate larger devices such as Thermostats, GFCI's, Occupancy Sensors and Dimmers.

    Ajouter à la liste

    Plus d'options

    Obtenir un devis

    Détails du produit

    Générale

    Application These device boxes provide more cubic capacity and are ideal for larger appliances such as GFCI's, dimmers and thermostats.
    Couleur
    • Gray
    • Gris
    Câbles d’extrémités 4
    Extrudé ou soudé Welded
    Marque des goujons tradeSELECT
    Matériau Steel
    Montage multiplex possible No
    Nombre d’unités multiplex 1-Gang
    Oreilles de blocage No
    Système de câblage Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3
    Type Switch Box, Box
    Type de support No Bracket
    UPC 626463020821

    Dimensions

    Poids 0.49 lb
    Profondeur actuelle 2.5 in
    Élévation du sol Yes

    Lié au chef d'orchestre

    Entrée de câble Universal Cable Clamps

    Certifications et conformité

    Enregistré pour certification CSA
    Norme(s) de l’industrie CSA Certified

    Logistique

    Nombre d’unités sur la palette 2800
    Quantité dans l’emballage 50