text.skipToContent text.skipToNavigation

252MS

Par Raco 

Nom de la collection :  STAB-IT® II

ID catalogue : 252MS

Par Raco
Nom de la collection :  STAB-IT® II
ID catalogue :  252MS
4-11/16 in. Square Box, 2-1/8 in. Deep (1) STAB-IT® Connector M Bracket for Stud Mounting, with Pigtail
  • Designed for quick installation of flex, MC, MCI, MCI-A, MC-PCS, AC, and HCF Cable
  • Accepts cable sizes from 14/2 up to 10/3 for most cable types
  • 3 TIMES FASTER than traditional connectors
  • 4-11/16 in. sq. boxes are 2-1/8 in. deep and includes 1 STAB-IT® II connector
  • Each STAB-IT® II connector accomodates three cables
  • UL Listed for use without a plastic bushing (except for AC cable)
  • Pre-installed 8 in. sold #12 pigtail for faster installation
  • Includes "M" style bracket for stud mounting
  • Suitable for use without a bonding jumper in circuits up to 600 volts
  • Improved design allows each cable to easily be removed, allows connector to be reused
  • Designed in USA
Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Commercial
Couleur Gray
Extrudé ou soudé Welded
Matériau Steel
Nombre d’unités multiplex 2-Gang
Ouvertures défonçables (1) 1/2", (10) 1/2 - 3/4" TKO, (1) 3/4 - 1" TKO
Résistance au feu No
Serres-câbles 1
Système de câblage Flex
Type Box
Type de support M, for Metal or Wood Studs
UPC 050169995488

Dimensions

Capacité en pieds cubes 42
Hauteur 4.85 in
Largeur 6.546 in
Poids 1.379 lb
Profondeur actuelle 2.125 in
Élévation du sol Yes

Certifications et conformité

Enregistré pour certification cULus Listed

Logistique

Nombre de paquets minimum 25
Nombre d’unités sur la palette 1000
Quantité dans l’emballage 25

Ressources/téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Vidéos

RACO: STAB-IT® II Boxes

Modèles 3D

Terms and Conditions