HUBBELL CANADA
Boîte carré 4-11/16 po., 2-1/8 po. de profondeur, 42 po. cu., avec vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et, 1/2 et 3/4 po. (emballage de 30), 72171K
Image of 72171K Boîte carré 4-11/16 po., 2-1/8 po. de profondeur, 42 po. cu., avec vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et, 1/2 et 3/4 po. (emballage de 30), 72171K

Boîte carré 4-11/16 po., 2-1/8 po. de profondeur, 42 po. cu., avec vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et, 1/2 et 3/4 po. (emballage de 30), 72171K

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 72171K

Boîte carré 4-11/16 po., 2-1/8 po. de profondeur, 42 po. cu., avec vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et, 1/2 et 3/4 po. (emballage de 30).

Général

Application

Boxes are installed in ceiling or wall junctions or stove & dryer receptacles. Square boxes are used where multiple conductor runs are split into two or more directions to bring power to a number of electrical devices.

Catalog Number

72171K

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

6 x 1/2 in, 8 x ½-3/4 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

4 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

4 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Système de câblage

Conduit

Taille

4-11/16 in

Type

Square Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463003480

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

4 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

4 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Poids

0.81 lb

Profondeur actuelle

2.125 in

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

6 x 1/2 in, 8 x ½-3/4 in Comb ination

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1080

Quantité dans l'emballage

30