text.skipToContent text.skipToNavigation

911-15

Par Raco 

Nom de la collection :  LIFE SAFETY

ID catalogue : 911-15

Par Raco
Nom de la collection :  LIFE SAFETY
ID catalogue :  911-15
4-11/16 in. Life Safety Square Box, Welded, 3-1/4 in. Deep, (4) 1/2 in.- 3/4 in. TKO; (2) 1 in. - 1-1/4 in. TKO; (2) 1 in. - 2 in. Concentric KO; and (2) 3/4 in. - 1 in. TKO; (2) 1/2 in. KO, Red
  • Red boxes, covers and extensions for dedicated life safety alarm circuits.
  • 911-15 accepts all 4-11/16 in. square covers and mudrings.
  • Accepts standard 4-11/16 in. square device and flat covers
  • 4-11/16 in. square x 3-1/4 in. deep
  • Ground screws provided
  • Welded construction
  • Painted red
Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Couleur Red
Extrudé ou soudé Welded
Matériau Steel
Nombre d’unités multiplex 2-Gang
Ouvertures défonçables 1/2 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO);3/4 - 1 in Combination (TKO);1 - 1-1/4 in Combination (TKO);1 - 2 in Concentric
Système de câblage Conduit
Type Box
Type de support No Bracket
UPC 050169091258

Dimensions

Capacité en pieds cubes 66.7 cu.in
Hauteur 4.688 in
Largeur 4.625 in
Poids 1.57 lb
Profondeur 3.25 in
Profondeur actuelle 3.563 in
Élévation du sol Yes

Certifications et conformité

Enregistré pour certification cULus Listed

Logistique

Nombre d’unités sur la palette 480
Quantité dans l’emballage 10
Type d’emballage No Packaging

Ressources/téléchargements