text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîtiers et couvercles carrés 4-11/16 po

260

Par Raco  
ID catalogue : 260
4-11/16 in. Square Box, Large Capacity, Welded, 3-1/4 in. Deep, (2) 1/2 in. KO, (4) 1/2 - 3/4 in. TKO, (2) 3/4 - 1 in. TKO, (2) 1 - 1-1/4 in. TKO, (2) 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 in. KO

911-15

Par Raco  
ID catalogue : 911-15
4-11/16 in. Life Safety Square Box, Welded, 3-1/4 in. Deep, (4) 1/2 in.- 3/4 in. TKO; (2) 1 in. - 1-1/4 in. TKO; (2) 1 in. - 2 in. Concentric KO; and (2) 3/4 in. - 1 in. TKO; (2) 1/2 in. KO, Red

260H

Par Raco  
ID catalogue : 260H
4-11/16 in. Square Box, Large Capacity, Welded, 3-1/4 in. Deep, (2) 1/2 in. KO, (4) 1/2 - 3/4 in. TKO, (2) 3/4 - 1 in. TKO, (2) 1 - 1-1/4 in. TKO, (2) 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 in. KO, Raised Ground, H Bracket, Far-Side Box Support

911-16

Par Raco  
ID catalogue : 911-16
4-11/16 in. x 4 in. Life Safety Square Adapter Ring, 5/8 in. Raised, Red

911-17

Par Raco  
ID catalogue : 911-17
4-11/16 in. x 4 in. Life Safety Square Adapter Ring, 1-1/4 in. Raised, Red

72151K

Par TradeSELECT  
ID catalogue : 72151K
Boîte carré 4-11/16 po., 1-1/2 po. de profondeur, 30 po. cu., avec vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et, 1/2 et 3/4 po. (emballage de 30)

72171K

Par TradeSELECT  
ID catalogue : 72171K
Boîte carré 4-11/16 po., 2-1/8 po. de profondeur, 42 po. cu., avec vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et, 1/2 et 3/4 po. (emballage de 30)

72171KSB

Par TradeSELECT  
ID catalogue : 72171KSB
Boîte carré 4-11/16 po., 2-1/8 po. de profondeur, 42 po. cu., avec support latéral, vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et, 1/2 et 3/4 po. (emballage de 20)

72171MSB

Par TradeSELECT  
ID catalogue : 72171MSB
Boîte carré pour colombage d'acier 4-11/16 po., 2-1/8 po. de profondeur, 42 po. cu., avec support MSB., pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po., vis de terre soulevée (emballage de 10)

72C1

Par TradeSELECT  
ID catalogue : 72C1
Couvercle carré 4-11/16 po., plat, vierge (emballage de 50)

72C10

Par TradeSELECT  
ID catalogue : 72C10
Couvercle carré 4-11/16 po., soulevé 3/16 po., 1.2 po. cu., pour un dispositif (emballage de 20)

72C13

Par TradeSELECT  
ID catalogue : 72C13
Couvercle carré 4-11/16 po., soulevé 1/2 po., 3.5 po. cu., pour un dispositif (emballage de 25)

72C14

Par TradeSELECT  
ID catalogue : 72C14
Couvercle carré 4-11/16 po., soulevé 3/4 po., 5.1 po. cu., pour un dispositif (emballage de 20)

72C15

Par TradeSELECT  
ID catalogue : 72C15
Couvercle carré 4-11/16 po., soulevé 7/8 po., 6.1 po. cu., pour un dispositif (emballage de 50)

72C17

Par TradeSELECT  
ID catalogue : 72C17
Couvercle carré 4-11/16 po., soulevé 1/2 po., 6.3 po. cu., pour deux dispositifs (emballage de 20)

72C18

Par TradeSELECT  
ID catalogue : 72C18
Couvercle carré 4-11/16 po., soulevé 3/4 po., 9.7 po. cu., pour deux dispositifs (emballage de 25)

72C6K

Par TradeSELECT  
ID catalogue : 72C6K
Couvercle carré 4-11/16 po., plat, pour débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 25)

73151K

Par TradeSELECT  
ID catalogue : 73151K
Rallonge pour la boîte carré 4-11/16 po., 1-1/2 po. de profondeur, 42 po. cu., avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 25)

73151KBAR

Par TradeSELECT  
ID catalogue : 73151KBAR
Rallonge pour la boîte carré 4-11/16 po., 1-1/2 po. de profondeur, 42 po. cu., avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 25)

73171K

Par TradeSELECT  
ID catalogue : 73171K
Rallonge pour la boîte carré 4-11/16 po., 2-1/8 po. de profondeur, 42 po. cu.,avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 30)

246

Par Raco  
ID catalogue : 246
4-11/16 in. Square Box, Drawn, 1-1/2 in. Deep, Three 1/2 and Twelve 3/4 in. KO's

252MS

Par Raco  
ID catalogue : 252MS
4-11/16 in. Square Box, 2-1/8 in. Deep (1) STAB-IT® Connector M Bracket for Stud Mounting, with Pigtail

252MSCM

Par Raco  
ID catalogue : 252MSCM
4-11/16 in. Square Box, 2-1/8 in. Deep (1) STAB-IT® Connector M Bracket for Stud Mounting, with Pigtail and Cable Management Clip

252S

Par Raco  
ID catalogue : 252S
4-11/16 in. Square Box, 2-1/8 in. Deep (1) STAB-IT®II Connector with Pigtail

252SCM

Par Raco  
ID catalogue : 252SCM
4-11/16 in. Square Box, 2-1/8 in. Deep (1) STAB-IT® Connector with Pigtail and Cable Management

254S

Par Raco  
ID catalogue : 254S
4-11/16 in. Square Box, 2-1/8 in. Deep (2) STAB-IT®II Connectors with Pigtail

254SCM

Par Raco  
ID catalogue : 254SCM
4-11/16 in. Square Box, 2-1/8 in. Deep (2) STAB-IT®II Connectors with Pigtail and Cable Management Clips

257

Par Raco  
ID catalogue : 257
4-11/16 in. Square Box, Welded, 2-1/8 in. Deep with One 1/2 in. KO & Fifteen TKO's, Raised

257F

Par Raco  
ID catalogue : 257F
4-11/16 in. Square Box, Welded, 2-1/8 in. Deep with One 1/2 in. KO & Fifteen TKO's, Raised, 8 in. #12 Stranded Copper Pigtail

258

Par Raco  
ID catalogue : 258
4-11/16 in. Square Box, Welded, 2-1/8 in. Deep with One 1/2 in., Eight 1 in., and Three TKO's, Raised
Page 1 de 3