text.skipToContent text.skipToNavigation

MBD3HV

Par TradeSELECT 

ID catalogue : MBD3HV

Par TradeSELECT
ID catalogue :  MBD3HV
boite de maçonnerie 6.75X4X3.375IN 3G 347V

All 347 Volt boxes have tapped holes with vertical spacing of 3.531" to accommodate 347 Volt switches, 1204 series boxes feature 2.25" spacing between gangs. Use tradeSELECT wall plates with HV suffixes, HV version of MBD and MBS series boxes feature 1.812" spacing between gangs. Use tradeSELECT wall plates with HVR suffixes

Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application 347 Volt boxes are used for the installation of 347 Volt switches for commercial and industrial lighting
Marque des goujons tradeSELECT
Ouvertures défonçables 1/2"(12)
Type Device Box
UPC 626463002643

Certifications et conformité

Norme(s) de l’industrie CSA Certified