text.skipToContent text.skipToNavigation

MBS1K

Par TradeSELECT 

ID catalogue : MBS1K

Par TradeSELECT
ID catalogue :  MBS1K
Boîte pour maçonnerie, 2-1/2 po. de profondeur, 14 po. cu., boîte pour maçonnerie simple, largeur 2 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 20)
Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Masonry boxes are used for the flush installation of devices in masonry construction.
Couleur
  • Gray
  • Gris
Extrudé ou soudé Welded
Matériau Steel
Montage multiplex possible No
Nombre d’unités multiplex 1-Gang
Oreilles de blocage No
Ouvertures défonçables 8 x ½-3/4 in Comb ination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale 4 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de l’extrémité latérale 2 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond 2 x ½-3/4in Combination
Système de câblage Conduit
Type Masonry Box, Box
Type de support No Bracket
UPC 626463002834

Dimensions

Poids 0.56 lb
Profondeur actuelle 2.53 in
Élévation du sol Yes

Certifications et conformité

Enregistré pour certification CSA

Logistique

Nombre d’unités sur la palette 1980
Quantité dans l’emballage 20