text.skipToContent text.skipToNavigation

MBS4K

Par TradeSELECT 

ID catalogue : MBS4K

Par TradeSELECT
ID catalogue :  MBS4K
Boîte pour maçonnerie, 2-1/2 po. de profondeur, 56 po. cu., boîte pour maçonnerie quadruple, largeur 7-7/16 po., hauteur 3-3/4 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 5)
Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Couleur
  • Gray
  • Gris
Extrudé ou soudé Welded
Matériau Steel
Montage multiplex possible No
Nombre d’unités multiplex 4-Gang
Oreilles de blocage No
Ouvertures défonçables 20 x ½-3/4 in Comb ination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale 4 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de l’extrémité latérale 8 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond 8 x ½-3/4in Combination
Système de câblage Conduit
Type Masonry Box, Box
Type de support No Bracket
UPC 626463002865

Dimensions

Profondeur actuelle 2.53 in
Élévation du sol Yes

Certifications et conformité

Enregistré pour certification CSA

Logistique

Quantité dans l’emballage 5