text.skipToContent text.skipToNavigation

54151LB

Par TradeSELECT 

ID catalogue : 54151LB

Par TradeSELECT
ID catalogue :  54151LB
Boîte octogonale 4 po., 1-1/2 po. de profondeur, 15 po. cu., avec support latéral, vis de terre soulevée, débouchure 1/2 po., sortie de câble, NMD90 (emballage de 50)
Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Octagon boxes can be used in the installation of ceiling or wall lighting fixtures. Extension rings provide a means for adding additional cubic capacity.
Couleur
  • Gray
  • Gris
Câbles d’extrémités 8
Extrudé ou soudé Welded
Matériau Steel
Montage multiplex possible No
Nombre d’unités multiplex 1-Gang
Oreilles de blocage No
Ouvertures défonçables 2 x 1/2 in
Ouvertures défonçables de l’extrémité latérale 1 x 1/2in
Ouvertures défonçables du fond 1 x 1/2in
Retrait du support 0.4375
Système de câblage Non-Metallic Sheathed (NMD) 14/2 8/3
Type Octagonal Box, Box
Type de support B, Side Bracket
UPC 626463003411

Dimensions

Poids 0.56 lb
Profondeur actuelle 1.5 in
Élévation du sol Yes

Lié au chef d'orchestre

Entrée de câble NMD Clamp

Certifications et conformité

Enregistré pour certification CSA

Logistique

Nombre d’unités sur la palette 1750
Quantité dans l’emballage 50