text.skipToContent text.skipToNavigation

703

Par Raco 

ID catalogue : 703

Par Raco
ID catalogue :  703
DISCONTINUED - 3-1/2 in. Round Cover with 1/2 in. KO in Center.
  • The key-hole allows for installation of cover without removing the box screws
  • Includes 1/2 in. knockout
  • Used to close 3-1/2 in. octagon boxes when used as junction boxes
  • 2-3/4 in. mounting screw centers
Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Covers are used to close an outlet box
Couleur Gray
Matériau 703
Taille 3.5 in
Type Flat Cover
UPC 050169007037
Ventilateurs suspendus certifiés No

Dimensions

Dimensions 0.119 in x 3.398 in x 3.394 in
Hauteur 3.394 in
Largeur 3.398 in
Longueur 0.119 in
Poids 0.16 lb
Taille du moyeu 3.5

Certifications et conformité

Enregistré pour certification UL Listed

Logistique

Nombre de paquets minimum 25
Nombre d’unités sur la palette 6600
Quantité dans l’emballage 25

Ressources/téléchargements

Spécifications

Terms and Conditions