text.skipToContent text.skipToNavigation

54151MSBA

Par TradeSELECT 

ID catalogue : 54151MSBA

Par TradeSELECT
ID catalogue :  54151MSBA
Boîte octogonale 4 po. pour colombage d'acier, 1-1/2 po. de profondeur, 15 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., débouchure 1/2 po., sortie de câble, vis de terre soulevée, AC90 (emballage de 25)
Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.
Couleur
  • Gray
  • Gris
Câbles d’extrémités 8
Extrudé ou soudé Welded
Matériau Steel
Montage multiplex possible No
Nombre d’unités multiplex 1-Gang
Oreilles de blocage No
Ouvertures défonçables 1 x 1/2 in
Ouvertures défonçables du fond 1 x 1/2in
Retrait du support 0.4375
Système de câblage Armoured Cable (AC) 14/2 8/3
Type Octagonal Box, Box
Type de support MSB, for Steel Stud

Dimensions

Poids 0.52 lb
Profondeur actuelle 1.5 in
Élévation du sol Yes

Lié au chef d'orchestre

Entrée de câble AC clamp

Certifications et conformité

Enregistré pour certification CSA

Logistique

Nombre d’unités sur la palette 875
Quantité dans l’emballage 25