HUBBELL CANADA
Hubbell Canada_54171-k
Hubbell Canada_54171-k
play
3D View
Made in Canada

54171K

Marque:

TradeSelect

No de catalogue:

54171K

Boîte octogonale 4 po., 2-1/8 po. de profondeur, 21 po. cu., avec vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 16).

Combination screw heads provide for faster installation, Self-tapping screws virtually eliminate stripping

Détails du produit

Général

Application

Octagon boxes can be used in the installation of ceiling or wall lighting fixtures. Extension rings provide a means for adding additional cubic capacity.

Catalog Number

54171K

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Marque des goujons

tradeSELECT

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in, 6 x ½-3/4 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Système de câblage

Conduit

Type

Octagonal Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463003428

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.52 lb

Profondeur actuelle

2.125 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

16

Ressources et téléchargements

Modèle AR 3D