text.skipToContent text.skipToNavigation

54C6

Par TradeSELECT 

ID catalogue : 54C6

Par TradeSELECT
ID catalogue :  54C6
Couvercle octogonale 4 po., plat, débouchure 1/2 po. (emballage de 10)

Rugged metallic construction

Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Covers are used to close an outlet box. Switches or receptacles may be installed into octagon boxes by using covers 54-C-62, 54-C-64, 54-C-65 or 54-C-94.
Couleur
  • Gray
  • Gris
Marque des goujons tradeSELECT
Matériau Steel
Nombre d’unités multiplex 1-Gang
Ouvertures défonçables 1 x 1/2 in
Type Flat Cover, Cover
Type de support No Bracket
UPC 626463002827

Dimensions

Poids 0.18 lb
Profondeur actuelle 0.051 in
Élévation du sol No

Certifications et conformité

Enregistré pour certification CSA
Norme(s) de l’industrie CSA Certified

Logistique

Nombre d’unités sur la palette 4000
Quantité dans l’emballage 25