HUBBELL CANADA
72171-ksb_image
72171-ksb_image
[FR] Discontinued

72171KSB

Marque:

TradeSelect

No de catalogue:

72171KSB

Boîtier carré de 4-11/16 po, 2-1/8 po. Profondeur, 42 po cu. po, avec support latéral, vis de terre surélevée, avec concentrique, 1/2.

Self-tapping screws virtually eliminate stripping

Détails du produit

Général

Application

Boxes are installed in ceiling or wall junctions or stove & dryer receptacles. Square boxes are used where multiple conductor runs are split into two or more directions to bring power to a number of electrical devices.

Catalog Number

72171KSB

Couleur

Gray

Extrudé ou soudé

Drawn

Marque des goujons

tradeSELECT

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

6 x 1/2 in, 6 x ½-3/4 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

4 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Retrait du support

0.4375

Système de câblage

Conduit

Type

Square Box, Box

Type de support

SB, Side Bracket

UPC

626463002315

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.9 lb

Profondeur actuelle

2.125 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

20

Ressources et téléchargements