HUBBELL CANADA
72C13_image
72C13_image
Made in Canada

72C13

Marque:

TradeSelect

No de catalogue:

72C13

Couvercle carré 4-11/16 po., soulevé 1/2 po., 3.5 po. cu., pour un dispositif (emballage de 25).

72 series covers are designed for use with 72 series boxes

Détails du produit

Général

Application

Covers are used to close an outlet box. Raised device covers are used for mounting switches or receptacles.

Catalog Number

72C13

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Marque des goujons

tradeSELECT

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Mudring, Cover

Type de support

No Bracket

UPC

626463000557

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.27 lb

Profondeur actuelle

0.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4725

Quantité dans l'emballage

25

Ressources et téléchargements