HUBBELL CANADA
72C15_image
72C15_image

72C15

Marque:

TradeSelect

No de catalogue:

72C15

Couvercle carré 4-11/16 po., soulevé 7/8 po., 6.1 po. cu., pour un dispositif (emballage de 50).

72 series covers are designed for use with 72 series boxes

Détails du produit

Général

Application

Covers are used to close an outlet box. Raised device covers are used for mounting switches or receptacles.

Catalog Number

72C15

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Marque des goujons

tradeSELECT

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Mudring, Cover

Type de support

No Bracket

UPC

626463000571

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.36 lb

Profondeur actuelle

0.875 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3750

Quantité dans l'emballage

50

Ressources et téléchargements