text.skipToContent text.skipToNavigation

72C17

Par TradeSELECT 

ID catalogue : 72C17

Par TradeSELECT
ID catalogue :  72C17
Couvercle carré 4-11/16 po., soulevé 1/2 po., 6.3 po. cu., pour deux dispositifs (emballage de 20)

72 series covers are designed for use with 72 series boxes

Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Covers are used to close an outlet box. Raised device covers are used for mounting switches or receptacles.
Couleur
  • Gray
  • Gris
Extrudé ou soudé Drawn
Marque des goujons tradeSELECT
Matériau Steel
Nombre d’unités multiplex 2-Gang
Type Mudring, Cover
Type de support No Bracket
UPC 626463000588

Dimensions

Poids 0.19 lb
Profondeur actuelle 0.5 in
Élévation du sol No

Certifications et conformité

Enregistré pour certification CSA
Norme(s) de l’industrie CSA Certified

Logistique

Nombre d’unités sur la palette 3780
Quantité dans l’emballage 20