HUBBELL CANADA
72C6K_
72C6K_
Made in Canada

72C6K

Marque:

TradeSelect

No de catalogue:

72C6K

Couvercle carré 4-11/16 po., plat, pour débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 25).

72 series covers are designed for use with 72 series boxes

Détails du produit

Général

Application

Covers are used to close an outlet box. Raised device covers are used for mounting switches or receptacles.

Catalog Number

72C6K

Couleur

Gris

Marque des goujons

tradeSELECT

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Flat Cover, Cover

Type de support

No Bracket

UPC

626463002957

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.32 lb

Profondeur actuelle

0.051 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11200

Quantité dans l'emballage

25

Ressources et téléchargements