- Nos marques
- Carrières
- Durabilité
- Produits
-
Produits
-
Produits
-
Données et communications
-
Données et communications
-
Audio/vidéo
-
Audio/vidéo
- Connecteurs
- Cordons
- Modules
- Boîtiers muraux
-
- Câble
- Connecteurs
- Mise à la terre et liaison
-
Ferrures
-
Ferrures
- Boulons
- Ensembles de ferrures
- Écrous
- Rondelles
-
-
Inhibiteurs, aides aux contacts et agents scellants
-
Inhibiteurs, aides aux contacts et agents scellants
- Inhibiteur d’oxydation
-
-
Cordons de brassage
-
Cordons de brassage
- Cuivre
- Fibre
- Environnement difficile
-
- Panneaux de brassage
- Plaques/cadres/boîtiers
- Étagères et enceintes
-
Enceintes et modules résidentiels
-
Enceintes et modules résidentiels
- Accessoires
- Enceintes
- Modules
-
-
Outils, matrices et accessoires
-
Outils, matrices et accessoires
- Matrices d’installation
- Outils d’installation
- Outils et accessoires hydrauliques à basse pression
- Prises de traction
- Accessoires pour outils
-
-
Construction souterraine
-
Construction souterraine
- Socles et plates-formes
-
- Gestion des fils/câbles/boyaux
- Voir tout Données et communications Catégories
-
-
Électricité et électronique
-
Électricité et électronique
- Boîtiers
-
Presse-étoupes
-
Presse-étoupes
- Accessoires
- Endroits dangereux
- Emplacement industriel
- NEC Series
-
-
Connecteurs et bornes de compression
-
Connecteurs et bornes de compression
- Aluminium
- Anses et étriers
- Connecteurs à virole style lacet
- Connecteurs de barre omnibus
- Style C
- Voir tout Connecteurs et bornes de compression Catégories
-
-
Commandes
-
Commandes
- Endroits dangereux
-
-
Distribution
-
Distribution
- Endroits dangereux
-
-
Poste de recharge de VE
-
Poste de recharge de VE
- Chargeur
-
- Enceintes
-
Prises de sol à résistance au feu
-
Prises de sol à résistance au feu
- Affleurant
- Alimentation d’ameublement
- Socle
- Encastré
-
- Raccords
-
Boîtiers au sol
-
Boîtiers au sol
- Accessoires pour boîtier au sol
- Dans le plancher
- Socle
- Mur/plafond
-
- Mise à la terre et liaison
-
Chauffage, ventilation, climatisation
-
Chauffage, ventilation, climatisation
- Chauffage, ventilation, climatisation
-
-
Ferrures
-
Ferrures
- Boulons
- Ensembles de ferrures
- Écrous
- Rondelles
-
- Produits pour hôpitaux
-
Commandes industrielles
-
Commandes industrielles
- Interrupteurs
-
-
Inhibiteurs, agents scellants et aides au contact
-
Inhibiteurs, agents scellants et aides au contact
- Inhibiteurs d’oxydation
-
- Produits maritimes
- Connecteurs et bornes mécaniques
-
Électrification mobile
-
Électrification mobile
- Contacts tournants
-
-
Extérieur
-
Extérieur
- Boîtiers, couvercles et plaques
-
-
Distribution de l’alimentation
-
Distribution de l’alimentation
- Barres d’alimentation horizontales
- Outils/accessoires
- Barres d’alimentation verticales
-
- Qualité et conversion d’alimentation
- ToolAssistPro
- Outils, matrices et accessoires
- Plaques murales
- Gestion des fils/câbles/boyaux
- Dispositifs de câblage
- Voir tout Électricité et électronique Catégories
-
-
Éclairage et commandes
-
Éclairage et commandes
- Éclairage intérieur commercial
- Éclairage extérieur commercial
-
Éclairage d’urgence et de sorties
-
Éclairage d’urgence et de sorties
- Blocs-piles
- Onduleurs centraux d’éclairage
- Accessoires d’urgence et de sorties
- Dispositifs d’éclairage d’urgence
- Indicateurs de sortie et de messages
-
- Éclairage pour endroits difficiles et dangereux
-
Éclairage industriel
-
Éclairage industriel
- Éclairage en hauteur
- Fermé et à joint
- Éclairage diffusant
- Éclairage linéaire
-
- Commandes et détecteurs pour éclairage
-
Composants d’éclairage
-
Composants d’éclairage
- Controls & Components
- Pilotes de DEL
- Dispositifs de protection contre les surtensions
-
-
Éclairage intérieur résidentiel
-
Éclairage intérieur résidentiel
- Salle de bain et meuble-lavabo
-
- Voir tout Éclairage et commandes Catégories
-
-
Alimentation et services publics
-
Alimentation et services publics
-
Câbles d’arrêt
-
Câbles d’arrêt
- Sous-station (IEC)
-
- Connecteurs
-
Boîtiers – au-dessus du sol
-
Boîtiers – au-dessus du sol
- Ferrures
- Terminaisons secondaires multiconnexions
- Socles
-
-
Enceintes – en dessous du sol
-
Enceintes – en dessous du sol
- Boîtiers
-
-
Attaches
-
Attaches
- Boulons
- Ensembles de ferrures
- Écrous
- Rondelles
-
- Mise à la terre et liaison
-
Inhibiteurs, aides aux contacts, agents scellants et peinture
-
Inhibiteurs, aides aux contacts, agents scellants et peinture
- Inhibiteur d’oxydation
-
-
Ferrures de construction de lignes
-
Ferrures de construction de lignes
- Supports
- Serre-câbles et pinces
- Attaches
- Plates-formes
- Sangles, séparateurs et liens
-
- Outils, matrices et accessoires
-
Connecteurs souterrains séparables
-
Connecteurs souterrains séparables
- Composants de l’ensemble
-
-
Commutateurs et fusibles pour services publics
-
Commutateurs et fusibles pour services publics
- Interrupteurs de distribution pneumatiques
-
- Voir tout Alimentation et services publics Catégories
-
-
-
Solutions
Des solutions qui vous aident à réussir.
Hubbell propose une variété de produits pour résoudre les défis commerciaux, augmenter l'efficacité énergétique, améliorer la sécurité, fonctionner dans des environnements difficiles, gérer votre câblage et améliorer les systèmes de mise à la terre dans et autour des structures des bâtiments.
-
Solutions
-
Solutions
-
Des solutions qui vous aident à réussir.
Hubbell propose une variété de produits pour résoudre les défis commerciaux, augmenter l'efficacité énergétique, améliorer la sécurité, fonctionner dans des environnements difficiles, gérer votre câblage et améliorer les systèmes de mise à la terre dans et autour des structures des bâtiments.
- Solutions En Vedette
-
-
Marchés
Aperçu des Marchés que nous servons.
Cette vidéo de 3 minutes présente les produits Hubbell utilisés dans le monde entier et dans notre vie quotidienne. Découvrez nos produits électriques, électroniques, d'éclairage, de datacom et de services publics (électricité, gaz, eau) utilisés dans divers environnements.
-
Marchés
-
Marchés
-
Aperçu des Marchés que nous servons.
Cette vidéo de 3 minutes présente les produits Hubbell utilisés dans le monde entier et dans notre vie quotidienne. Découvrez nos produits électriques, électroniques, d'éclairage, de datacom et de services publics (électricité, gaz, eau) utilisés dans divers environnements.
- Marchés En Vedette
-
-
Ressources
RessourcesNotre Compagnie
-
Ressources
-
Ressources
- Ressources
- Notre Compagnie
- Ressources numériques
-
- English
- Francais
- Nos marques
- Carrières
- Durabilité
- Produits
-
Produits
-
Produits
-
Données et communications
-
Données et communications
-
Audio/vidéo
-
Audio/vidéo
- Connecteurs
- Cordons
- Modules
- Boîtiers muraux
-
- Câble
- Connecteurs
- Mise à la terre et liaison
-
Ferrures
-
Ferrures
- Boulons
- Ensembles de ferrures
- Écrous
- Rondelles
-
-
Inhibiteurs, aides aux contacts et agents scellants
-
Inhibiteurs, aides aux contacts et agents scellants
- Inhibiteur d’oxydation
-
-
Cordons de brassage
-
Cordons de brassage
- Cuivre
- Fibre
- Environnement difficile
-
- Panneaux de brassage
- Plaques/cadres/boîtiers
- Étagères et enceintes
-
Enceintes et modules résidentiels
-
Enceintes et modules résidentiels
- Accessoires
- Enceintes
- Modules
-
-
Outils, matrices et accessoires
-
Outils, matrices et accessoires
- Matrices d’installation
- Outils d’installation
- Outils et accessoires hydrauliques à basse pression
- Prises de traction
- Accessoires pour outils
-
-
Construction souterraine
-
Construction souterraine
- Socles et plates-formes
-
- Gestion des fils/câbles/boyaux
- Voir tout Données et communications Catégories
-
-
Électricité et électronique
-
Électricité et électronique
- Boîtiers
-
Presse-étoupes
-
Presse-étoupes
- Accessoires
- Endroits dangereux
- Emplacement industriel
- NEC Series
-
-
Connecteurs et bornes de compression
-
Connecteurs et bornes de compression
- Aluminium
- Anses et étriers
- Connecteurs à virole style lacet
- Connecteurs de barre omnibus
- Style C
- Voir tout Connecteurs et bornes de compression Catégories
-
-
Commandes
-
Commandes
- Endroits dangereux
-
-
Distribution
-
Distribution
- Endroits dangereux
-
-
Poste de recharge de VE
-
Poste de recharge de VE
- Chargeur
-
- Enceintes
-
Prises de sol à résistance au feu
-
Prises de sol à résistance au feu
- Affleurant
- Alimentation d’ameublement
- Socle
- Encastré
-
- Raccords
-
Boîtiers au sol
-
Boîtiers au sol
- Accessoires pour boîtier au sol
- Dans le plancher
- Socle
- Mur/plafond
-
- Mise à la terre et liaison
-
Chauffage, ventilation, climatisation
-
Chauffage, ventilation, climatisation
- Chauffage, ventilation, climatisation
-
-
Ferrures
-
Ferrures
- Boulons
- Ensembles de ferrures
- Écrous
- Rondelles
-
- Produits pour hôpitaux
-
Commandes industrielles
-
Commandes industrielles
- Interrupteurs
-
-
Inhibiteurs, agents scellants et aides au contact
-
Inhibiteurs, agents scellants et aides au contact
- Inhibiteurs d’oxydation
-
- Produits maritimes
- Connecteurs et bornes mécaniques
-
Électrification mobile
-
Électrification mobile
- Contacts tournants
-
-
Extérieur
-
Extérieur
- Boîtiers, couvercles et plaques
-
-
Distribution de l’alimentation
-
Distribution de l’alimentation
- Barres d’alimentation horizontales
- Outils/accessoires
- Barres d’alimentation verticales
-
- Qualité et conversion d’alimentation
- ToolAssistPro
- Outils, matrices et accessoires
- Plaques murales
- Gestion des fils/câbles/boyaux
- Dispositifs de câblage
- Voir tout Électricité et électronique Catégories
-
-
Éclairage et commandes
-
Éclairage et commandes
- Éclairage intérieur commercial
- Éclairage extérieur commercial
-
Éclairage d’urgence et de sorties
-
Éclairage d’urgence et de sorties
- Blocs-piles
- Onduleurs centraux d’éclairage
- Accessoires d’urgence et de sorties
- Dispositifs d’éclairage d’urgence
- Indicateurs de sortie et de messages
-
- Éclairage pour endroits difficiles et dangereux
-
Éclairage industriel
-
Éclairage industriel
- Éclairage en hauteur
- Fermé et à joint
- Éclairage diffusant
- Éclairage linéaire
-
- Commandes et détecteurs pour éclairage
-
Composants d’éclairage
-
Composants d’éclairage
- Controls & Components
- Pilotes de DEL
- Dispositifs de protection contre les surtensions
-
-
Éclairage intérieur résidentiel
-
Éclairage intérieur résidentiel
- Salle de bain et meuble-lavabo
-
- Voir tout Éclairage et commandes Catégories
-
-
Alimentation et services publics
-
Alimentation et services publics
-
Câbles d’arrêt
-
Câbles d’arrêt
- Sous-station (IEC)
-
- Connecteurs
-
Boîtiers – au-dessus du sol
-
Boîtiers – au-dessus du sol
- Ferrures
- Terminaisons secondaires multiconnexions
- Socles
-
-
Enceintes – en dessous du sol
-
Enceintes – en dessous du sol
- Boîtiers
-
-
Attaches
-
Attaches
- Boulons
- Ensembles de ferrures
- Écrous
- Rondelles
-
- Mise à la terre et liaison
-
Inhibiteurs, aides aux contacts, agents scellants et peinture
-
Inhibiteurs, aides aux contacts, agents scellants et peinture
- Inhibiteur d’oxydation
-
-
Ferrures de construction de lignes
-
Ferrures de construction de lignes
- Supports
- Serre-câbles et pinces
- Attaches
- Plates-formes
- Sangles, séparateurs et liens
-
- Outils, matrices et accessoires
-
Connecteurs souterrains séparables
-
Connecteurs souterrains séparables
- Composants de l’ensemble
-
-
Commutateurs et fusibles pour services publics
-
Commutateurs et fusibles pour services publics
- Interrupteurs de distribution pneumatiques
-
- Voir tout Alimentation et services publics Catégories
-
-
-
Solutions
Des solutions qui vous aident à réussir.
Hubbell propose une variété de produits pour résoudre les défis commerciaux, augmenter l'efficacité énergétique, améliorer la sécurité, fonctionner dans des environnements difficiles, gérer votre câblage et améliorer les systèmes de mise à la terre dans et autour des structures des bâtiments.
-
Solutions
-
Solutions
-
Des solutions qui vous aident à réussir.
Hubbell propose une variété de produits pour résoudre les défis commerciaux, augmenter l'efficacité énergétique, améliorer la sécurité, fonctionner dans des environnements difficiles, gérer votre câblage et améliorer les systèmes de mise à la terre dans et autour des structures des bâtiments.
- Solutions En Vedette
-
-
Marchés
Aperçu des Marchés que nous servons.
Cette vidéo de 3 minutes présente les produits Hubbell utilisés dans le monde entier et dans notre vie quotidienne. Découvrez nos produits électriques, électroniques, d'éclairage, de datacom et de services publics (électricité, gaz, eau) utilisés dans divers environnements.
-
Marchés
-
Marchés
-
Aperçu des Marchés que nous servons.
Cette vidéo de 3 minutes présente les produits Hubbell utilisés dans le monde entier et dans notre vie quotidienne. Découvrez nos produits électriques, électroniques, d'éclairage, de datacom et de services publics (électricité, gaz, eau) utilisés dans divers environnements.
- Marchés En Vedette
-
-
Ressources
RessourcesNotre Compagnie
-
Ressources
-
Ressources
- Ressources
- Notre Compagnie
- Ressources numériques
-
- English
- Francais
73151K
ID catalogue : 73151K
Ajouter à la liste de projets
Plus d'options
Détails du produit
Générale
Application | Boxes are installed in ceiling or wall junctions or stove & dryer receptacles. Square boxes are used where multiple conductor runs are split into two or more directions to bring power to a number of electrical devices. |
Couleur |
|
Extrudé ou soudé | Drawn |
Matériau | Steel |
Montage multiplex possible | No |
Nombre d’unités multiplex | 2-Gang |
Oreilles de blocage | No |
Ouvertures défonçables | 4 x 1/2 in, 2 x 3/4 in, 4 x ½-3/4 in Comb ination |
Ouvertures défonçables de la paroi latérale | 4 x 1/2in, 2 x 3/4in |
Ouvertures défonçables de l’extrémité latérale | 4 x ½-3/4in Combination |
Système de câblage | Conduit |
Type | Extension Ring |
Type de support | No Bracket |
Dimensions
Poids | 0.47 lb |
Profondeur actuelle | 1.5 in |
Élévation du sol | No |
Certifications et conformité
Enregistré pour certification | CSA |
Logistique
Nombre d’unités sur la palette | 1400 |
Quantité dans l’emballage | 25 |