


Marque: TradeSelect
No de catalogue: 73151KBAR
This Hubbell® extension ring can be placed on a 4-11/16 in. Square Box to provide additional depth of 1-1/2 in., or an extra capacity of 30 cu.in.
Application
Boxes are installed in ceiling or wall junctions or stove & dryer receptacles. Square boxes are used where multiple conductor runs are split into two or more directions to bring power to a number of electrical devices.
Catalog Number
73151KBAR
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
4 x 1/2 in, 2 x 3/4 in, 4 x ½-3/4 in Comb ination
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
4 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
4 x 1/2in, 2 x 3/4in
Système de câblage
Conduit
Taille
4-11/16 in
Type
Extension Ring
Type de support
No Bracket
UPC
626463002339
Élévation du sol
No
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
4 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
4 x 1/2in, 2 x 3/4in
Poids
0.47 lb
Profondeur actuelle
1.5 in
Taille
4-11/16 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
4 x 1/2 in, 2 x 3/4 in, 4 x ½-3/4 in Comb ination
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1400
Quantité dans l'emballage
25