HUBBELL CANADA
Image of GO-8177SOLAR Série G - Bouchon de trou en aluminium pour le solaire - Diamètre 3/4 pouce NPSM, GO-8177SOLAR
Discontinué

Série G - Bouchon de trou en aluminium pour le solaire - Diamètre 3/4 pouce NPSM, GO-8177SOLAR

Marque: Killark

No de catalogue: GO-8177SOLAR

Série G - Bouchon de trou en aluminium pour le solaire - Diamètre 3/4 pouce NPSM.

Killark GO SERIES Operators are a component use in conjunction with a Hazardous Location enclosure to provide control solutions in for; START/STOP Motor Functions, LED Pilot Light Indications and more. Utilized in Class 1 Division 1 & 2, Class 1 Zone 1 & 2 areas for indoor and outdoor use. UL Listed and CSA Certified