text.skipToContent text.skipToNavigation

GO-8668-120

Par Killark 

ID catalogue : GO-8668-120

Par Killark
ID catalogue :  GO-8668-120
G Series - Pilot Light Lamp - 3W/120V/0.025A

  • Bayonet Base 120V Incandescent lamp for GCS, XCS, FXCS and GO Pilot Light operator
  • Killark GO SERIES Operators are a component use in conjunction with a Hazardous Location enclosure to provide control solutions in for; START/STOP Motor Functions, LED Pilot Light Indications and more. Utilized in Class 1 Division 1 & 2, Class 1 Zone 1 & 2 areas for indoor and outdoor use. UL Listed and CSA Certified

    Ajouter à la liste

    Plus d'options

    Où acheter
    Obtenir un devis

    Détails du produit

    Générale

    Action Slide Base Lamp
    Application For use with G Series custom control panel operators.
    Indicateur EU RoHs Contact Manufacturer
    Série GO
    Type Pilot Light Lamp
    UPC 783936220840

    Dimensions

    Dimensions 5.25 in x 6.75 in x 4.75 in
    Hauteur 4.75 in
    Largeur 6.75 in
    Longueur 5.25 in
    Poids brut de l’emballage 0.1

    Évaluations électriques

    Courant nominal 0.025 A

    Ressources/téléchargements