HUBBELL CANADA
Image of GO-8670-34 Série G - Transformateur 440V-110V - Pour utilisation sur les opérateurs de type GO23/GOB3/GOL3, GO-8670-34

Série G - Transformateur 440V-110V - Pour utilisation sur les opérateurs de type GO23/GOB3/GOL3, GO-8670-34

Marque: Killark

No de catalogue: GO-8670-34

Série G - Transformateur 440V-110V - Pour utilisation sur les opérateurs de type GO23/GOB3/GOL3.

Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1