text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteurs de barre omnibus

YG14B2TC2C2C

Par Burndy  
ID catalogue : YG14B2TC2C2C
Copper Compression Bus Bar Connector, #2 AWG SOL and/or #2 AWG SOL/STR to 1/4 " Copper Busbar

YG14B2TC2C6C

Par Burndy  
ID catalogue : YG14B2TC2C6C
Copper Compression Bus Bar Connector, #6 Str/Sol and/or #2 Str/Sol to 1/4" Copper Busbar

YG14BTC26

Par Burndy  
ID catalogue : YG14BTC26
Copper Compression Bus Bar Connector, 1/4 " Thick Steel and Copper Busbar to 2/0 AWG - # 2 AWG Str

YG14BTC28

Par Burndy  
ID catalogue : YG14BTC28
Copper Compression Bus Bar Connector, 1/8 " Thick Steel and Copper Busbar to 4/0 AWG - 1/0 AWG Str

YG916BTC26

Par Burndy  
ID catalogue : YG916BTC26
Bus Bar Copper Alloy Connector,1/0 - 2/0 AWG
Page 1 de 1