text.skipToContent text.skipToNavigation

PTV14

Par Burndy 

ID catalogue : PTV14

Par Burndy
ID catalogue :  PTV14
Cu Pin Terminal, 14-16 AWG, 0.80" L, 0.07" W, Molded Vinyl Insul, Tin Plated, Blue(Insul Color).

Vinyl Insulation; Color coded barrels

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Used to terminate standard wires,creating a quality ,reliable connection by ensuring each wire strand conducts current when properly crimped
Indicateur EU RoHs Contact Manufacturer
Isolation Y
Taille 16-14 AWG
Type PTV
Type de connecteur Pin Terminal
UPC 781810530610
UPC 12 Digit 7818105306100

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces 0.19 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces 0.07 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces 5/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces 0.8 in
Dimension - Taille de fondation en pouces 0.41 in

Lié au chef d'orchestre

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) 16 AWG-14 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) 16 AWG-14 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs 16 - 14 AWG
Type de conducteur
  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS CM

Ressources/téléchargements