text.skipToContent text.skipToNavigation

YF0432UI

Par Burndy 

ID catalogue : YF0432UI

Par Burndy
ID catalogue :  YF0432UI
Cu Alloy Bare Ferrule, Smooth Funnel Entry, 4 AWG, 1.26" L, Seamless bbl, Tin Plated, For Use On Cu Cond.

Features: Wire Ferrules Are Also Known As Cord End Terminals Or Bootlace Ferrules, These Are Electrical Connectors Used To Terminate Stranded Wires, These Terminals Are Made Of Electrolytically Tin Plated Copper, Uninsulated Ferrules Are Designed To Form Neat End Terminations To Multi-Strand Cables Or Wires, Smooth Funnel Entry Assists In Wire Insertion, Specifically Designed To Aid In Termination Of Extra Flexible Fine Stranded Conductor, Provides Enhanced Flexibility Relating To Wire Termination And Management, A Positive Contact Surface Helps Ensure System Integrity, Made Of Electrolytic Copper, Tin Plated, Seamless Barrels, Smooth Funnel Entry To Make Wire Insertion Easier, RoHs Compliant, Recommended Tooling: YF0801TOOL, YF0401TOOL

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application For Use On Copper Conductor
Indicateur EU RoHs Yes
Marque des goujons FERRULES
Matériau Copper
Type Bootlace Ferrule
Type de connecteur End Termination
UPC 781810479742
UPC 12 Digit 7818104797422

Dimensions

Dimension - D en pouces 0.31 in
Dimension - D1 en pouces 0.29 in
Dimension - D2 en pouces 0.38 in
Dimension - Longueur côté A en pouces 1.26 in
Largeur 0.378 in
Longueur 1.26 in

Lié au chef d'orchestre

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein 4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str 4 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs 4 AWG
Type de conducteur
  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS CM

Logistique

Quantité dans l’emballage 100

Ressources/téléchargements

Avis des clients

Dessins de vente