text.skipToContent text.skipToNavigation

YC25L12

Par Burndy 

ID catalogue : YC25L12

Par Burndy
ID catalogue :  YC25L12
Copper Compression C Tap, Thin Wall, 1 AWG (Run), 4-3 AWG (Tap).

Features: Manufactured Form High Conductivity Wrought Copper: Provides Low Resistance And Excellent Electrical Conductivity, Range-Taking Connector: Lowers Inventory Requirements, Reinforced Ribs: Provides Maximum Pull-Out Values, Compact Size: Easy To Tape And Insulate Connection, Economical: Provides Low Installed Cost,Type YC-L Is A Thin-Wall High Conductivity Copper Connector For Making Copper Tap And Parallel Connections From #14 To 3/0 AWG, Die Index: 14 Element A (Mechanical), 14M Element A (Hydraulic), Shape: C, Tools, Die Set Catalog Number, And (number Of Crimps): Mechanical: MD6, OUR840 And MD7-34R Tool, W27VT Die, (3), Hydraulic: BCT500, Y500CT, BAT500 Tool, WC25 Die, (2), Y35, Y39, Y750, Y45, Y46 Tool, UC25 Die, (1), Number Of Ribs: 2, Wire Strip Length: 1-13/16 IN, Color Code: Orange

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Wire Tap
Code de couleur Orange
Indicateur EU RoHs Yes
Indice de matrice 14
Marque des goujons CRIMPIT
Matériau COPPER
Nom de commerce CRIMPIT™
Plaqué Y
Températures nominales 194
Type YC-L Series
Type de connecteur C-TAP
Type de fini Tin-Plated
Type de placage Tin - Bright
UPC 781810040171
UPC 12 Digit 7818100401711

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales 5/8 in
Dimension - B Longueur en pouces 0.62 in
Dimension - D en pouces 1.75 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces 0.42 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces 1-13/16

Évaluations électriques

Puissance nominale (kVa) 35 kV
Tension maximale 35000

Lié au chef d'orchestre

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires 12 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires 12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires 12 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires 12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str 2 AWG-1/0
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins 2 AWG-1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str 2 AWG;1 AWG;1/0
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins 2 AWG;1 AWG;1/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA Yes
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL Yes
Norme(s) de l’industrie UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles UL467
Normes - Conformité RoHS CM

Ressources/téléchargements