text.skipToContent text.skipToNavigation

HBL363R6W

Par Hubbell Wiring Device-Kellems 

ID catalogue : HBL363R6W

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
ID catalogue :  HBL363R6W
DISCONTINUED - Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Female, Receptacle, 63A 220-240V, 2-Pole 3- Wire Grounding, Terminal Screws, Blue, Watertight.
  • Self-closing gasketed cover
  • Color coded housings for easy identification
  • Super tough insulated non-metallic housing

Watertight

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application High Ampacity Watertight Connections
Conditions environnementales Watertight
Couleur Blue
Matériau Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage Screw Mounting
Nombre de pôles 2-Pole
Performance
  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions
Série HBL Heavy Duty
Type Watertight Receptacle Standard Service
Type d’article Single Flanged
UPC 783585403915

Dimensions

Taille de l’afficheur Standard Sized Product

Évaluations électriques

Connectivité Pressure Terminal Screws
Courant nominal 63 A
Description de la tension nominale 220-240 VAC
Phase Single Phase
Puissance en Watts 15120
Tension nominale 220-240 VAC

Lié au chef d'orchestre

Calibre des fils #8 AWG to #2 AWG
Nombre de fils 3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale Non-NEMA
Norme(s) de l’industrie Listed To Standard UL1682

Logistique

Quantité dans l’emballage 10

Ressources/téléchargements