HUBBELL CANADA
WBP_HBL2323BK_PRODIMAGE
WBP_HBL2323BK_PRODIMAGE
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, connecteur Insulgrip®, 20A 250V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA L6-20R, nylon noir.

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

HBL2323BK

Connecteur Twist-Lock® Insulgrip®, 20A 250V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA L6-20R.

  • Le logement en nylon noir nervuré offre une prise sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
  • La conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons d'une tension excessive
  • L'entrée de fil claire, en forme d'entonnoir, facilite la terminaison
  • L'écran anti-poussière intégré protège le chambe de câblage.

Produit standard

Détails du produit

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL2323BK

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.360"-0.930" (9-24)

Puissance max. (hp)

2

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Contacts - Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.

Type d'article

Connecteur Insulgrip® 20A

UPC

783585172231

Dimensions

Dimensions

2.26 po x 2.26 po x 3.86 po

Hauteur

3.86 in

Largeur

2.26 in

Longueur

2.26 in

Poids

0.5 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

250 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-20R

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2550

Quantité dans l'emballage

30

Ressources et téléchargements

Page du catalogue

Manuels d'installation

Dessins de vente

Vidéos

play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices

[FR] Engineering Drawing