text.skipToContent text.skipToNavigation

HBL2310ST

Par Hubbell Wiring Device-Kellems 

ID catalogue : HBL2310ST

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
ID catalogue :  HBL2310ST
20A, 125V Twist-Lock Receptacle with Spring Termination
  • Faster termination time
  • No need for screwdriver and torque wrench
  • Spring Termination eliminates strand relaxation
  • High-impact, abuse-resistant nylon face
  • Face color coding by voltage facilitates locating and mating of proper devices

Twist-Lock Receptacle with Spring Termination

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Heavy Duty Industrial
Conditions environnementales Indoor Dry unless protected by additional means
Couleur
  • Black
  • Noir
Isolation N/A
Matériau Nylon
Nombre de pôles 2
Taille Standard Sized Product
Températures nominales Maximum Continuous 75°C; Minimum -40°C (w/o impact)
Type de montage Screw Mount
Type d’article Single Receptacle
UPC 783585569543

Dimensions

Dimensions 3.28 in x 1.70 in x 1.47 in
Hauteur 1.47 in
Largeur 1.70 in
Longueur 3.28 in

Évaluations électriques

Courant nominal 20 A
Description de la tension nominale 125 V
Phase Single Phase
Résistance diélectrique Withstands 2,000V Minimum
Tension nominale 125 V

Lié au chef d'orchestre

Calibre des fils 14 AWG - 10 AWG solid, 14 AWG - 8 AWG stranded (including compact stranded)
Nombre de fils 3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale L5-20R
Norme(s) de l’industrie
  • UL Listed To UL 498
  • CSA Certified to Specification C22.2 No. 42

Logistique

Quantité dans l’emballage 50

Ressources/téléchargements

Spécifications

Page du catalogue

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)

Vidéos

Engineering Drawing