HUBBELL CANADA
Image of HBL2320ST Twist-Lock® EdgeConnect™ Prise avec borne à ressort, 20A, 250V, HBL2320ST

Twist-Lock® EdgeConnect™ Prise avec borne à ressort, 20A, 250V, HBL2320ST

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2320ST

Twist-Lock® EdgeConnect™ Prise avec borne à ressort, 20A, 250V, L6-20R.

  • Temps de terminaison plus rapide
  • pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • la terminaison à ressort élimine la relaxation des brins
  • face en nylon résistante aux chocs et aux abus
  • le codage couleur du visage par tension facilite la localisation et l'accouplement des appareils appropriés.

Prise Twist-Lock avec borne à ressort